参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
耐高压电感式传感器
尺寸
64.2 x 48 x 26.04 mm
结构
D12.7
作用范围
2 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
10 Hz
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.025"-S5 | BES 516-300-S358/1.025"-S4 | |
|
-
挂牌价
|
3,478.48 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 64.2 x 48 x 26.04 mm | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ |
|---|---|---|
| 结构 | D12.7 | Ø 12.7 mm |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP/NPN常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10 Hz | 30 Hz |
| 外壳材料 |
不锈钢 (1.4104), 镀镍 锌, 压铸 |
锌 铝 |
| 感应面,材料 | 陶瓷 | 热固塑料 |
| 接口 | 插接器,7/8"-16 UN公头 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 安装 | - | 齐平 |
| 环境温度 | - | -25...70 °C |
| 最大抗压强度 | - | 206 bar |
| 防护等级 | - | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载