参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
耐高压电感式传感器
尺寸
Ø 16 x 73 mm
结构
M16x1
安装
齐平
作用范围
1.5 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S129-S4-D | BES 516-300-S152-S4-D | BES 516-300-S149-S4-D | |
|
-
挂牌价
|
2,394.24 CNY
挂牌价
|
2,394.24 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M16x1 | M16x1 | M16x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4104) | 不锈钢 (1.4104) | 不锈钢 (1.4104) |
| 感应面材料 | EP | EP | EP |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针,5.00 m,PUR | 插接器,M12x1公头,4针,5.00 m,PUR | 插接器,M12x1公头,4针,5.00 m,PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 最大抗压强度 | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载