参考图片
仅支持 CAD 模型下载
耐高压电感式传感器
尺寸
64.2 x 38.1 mm
开关频率
50 Hz
接口
1/2"-20 UNF-2A
工作电压Ub
20~250 VDC/20~250 VAC
许可/一致性
CE
cULus
EAC
WEEE
cULus
EAC
WEEE
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.500"-S21 | BES 516-200-S8/1.500"-S21 | |
|
-
挂牌价
|
3,280.20 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 64.2 x 38.1 mm | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|
| 开关频率 | 50 Hz | 20 Hz |
| 接口 | 1/2"-20 UNF-2A | 插接器, 1/2"-20 UNF-2A-公头, 3-针 |
| 工作电压Ub | 20~250 VDC/20~250 VAC | 20~250 VDC/20~250 VAC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载