参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
各种设计的塑料叉形光栅,节省空间
尺寸
13 x 13.7 x 21.3 mm
叉头宽度
5 mm
接口
NPN: 常闭触点 (NC)
NPN: 常开触点 (NO)
NPN: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BGL 5K-007-VC-00,20-S75 | BGL 5K-007-VC-00,05-Z16 | |
|
158.48 CNY
挂牌价
|
102.56 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 13 x 13.7 x 21.3 mm | 13 x 13.7 x 21.3 mm |
|---|---|---|
| 叉头宽度 | 5 mm | 5 mm |
| 接口 |
NPN: 常闭触点 (NC) NPN: 常开触点 (NO) |
NPN: 常闭触点 (NC) NPN: 常开触点 (NO) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 对射型传感器 | 对射型传感器 |
| 光线类型 | LED infrared 红外线型 | LED infrared 红外线型 |
| 接口 | 插接器, 0.2 m, PVC | 插接器, 0.05 m, PVC |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载