产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BGL005P

BGL 5M-001-01

各种设计的塑料叉形光栅,节省空间

尺寸
13.4 x 14.6 x 22.1 mm
叉头宽度
5 mm
接口
NPN: 常闭触点 (NC)
NPN: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
13.4 x 14.6 x 22.1 mm
叉头宽度
5 mm
接口
NPN: 常闭触点 (NC)
NPN: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器
光线类型
LED infrared 红外线型
接口
电缆, 1 m, PVC
外壳材料
PBT
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
5...24 VDC
许可/一致性
CE
cULus
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续