参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
槽型光电角型光电
型号系列
C
尺寸
18 x 80 x 93.5 mm
叉头宽度
30 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
功能原理
槽型光电式传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 30C-009-S4 | BGL 30C-005-S4 | BGL 30C-001-S4 | |
|
-
挂牌价
|
4,977.68 CNY
挂牌价
|
4,627.12 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | C | C | C |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 18 x 80 x 93.5 mm | 18 x 80 x 93.5 mm | 18 x 80 x 93.5 mm |
| 叉头宽度 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| 接口 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
模拟,电压: 0~10 V PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
2x PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 槽型光电式传感器 | 槽型光电式传感器 | 槽型光电式传感器 |
| 功能原理,光学 | 对射型传感器 | 对射型传感器 | 对射型传感器 |
| 光学特点 | 光带 | 光带 | 光带 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | 3 x 28 mm 光射出 | 3 x 28 mm 光射出 | 3 x 28 mm 光射出 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | 铝, 阳极化 | 铝, 阳极化 | 铝, 阳极化 |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| 许可/一致性 | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
仅支持 CAD 模型下载