参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
金属制的标准叉形光栅
型号系列
A
尺寸
10 x 100 x 88 mm
叉头宽度
80 mm
接口
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
槽型光电式传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BGL 80A-003-S49 | BGL 80A-009-S49 | |
|
1,989.92 CNY
挂牌价
|
2,234.80 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | A | A |
|---|---|---|
| 尺寸 | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| 叉头宽度 | 80 mm | 80 mm |
| 接口 | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 槽型光电式传感器 | 槽型光电式传感器 |
| 功能原理,光学 | 对射型传感器 | 对射型传感器 |
| 辐射特性 | 平行 | 平行 |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 光斑大小 | Ø 0.3 mm 光射出 | Ø 0.3 mm 光射出 |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M8x1公头,3针 |
| 外壳材料 | 锌, 压铸, 已上漆 | 锌, 压铸, 已上漆 |
| 感应面材料 | 玻璃 | 玻璃 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 光学特点 | - | 透明识别 |
仅支持 CAD 模型下载