参考图片 下载 3D 模型 放大 BFT0019 BFT 6050-JC003-A02A0C-S4 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 带可旋转、易读的显示屏,安装灵活,使用方便 测量范围 -20...80 °C 测量元件 Pt1000 工作电压Ub 15~35 VDC 模拟输出端 模拟,电流4~20 mA 开关输出端 PNP 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型