产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BFT0008

BFT 6025-FC002-A06A1A-S4

温度变送器,模拟输出信号 4...20 mA(高 EMC 抗扰度)

外壳材料
不锈钢 (1.4571)
外壳材料
不锈钢
测量范围
-30...150 °C
连接方式
插接器
接口
模拟,电流: 4~20 mA
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
外壳材料
不锈钢 (1.4571)
外壳材料
不锈钢
测量范围
-30...150 °C
连接方式
插接器
接口
模拟,电流: 4~20 mA
防护等级
IP67
IP69
IP69K
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
功能原理
温度传感器
接口01,结构
M12x1
分类
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续