产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BFT0003

BFT 6025-FC001-R02A0A-S4

标准型

测量范围
-50...150 °C
测量元件
Pt1000
模拟输出端
模拟,电阻
接口
插接器,M12x1公头,4针
安装长度,自接触面起
25 mm
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
测量范围
-50...150 °C
测量元件
Pt1000
模拟输出端
模拟,电阻
接口
插接器,M12x1公头,4针
安装长度,自接触面起
25 mm
过程连接
NPT 1/4"外部
过程接口材料
不锈钢 (1.4305)
最大抗压强度
50 bar
环境温度
-40...100 °C
防护等级
IP66,IP67
许可/一致性
CE
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续