产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BFO00AR

BFO D13-XV-AK-EAK-50-02

具有角度和直连接的方形塑料纤维

规格
13x19.7,90°光学镜片
使用
用于纤维基础装置BFB
基准基础设备
BFB 75K-001-..
纤维型材料
PMMA
导线长度L
2 m
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
规格
13x19.7,90°光学镜片
使用
用于纤维基础装置BFB
基准基础设备
BFB 75K-001-..
纤维型材料
PMMA
导线长度L
2 m
护套材料
PE
环境温度
-55...70 °C
材料
塑料
感应面,纤维
Ø 0.5 mm (2x)
感应面,纤维布置
保持距离
防护等级
IP65
分类
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续