仅支持 CAD 模型下载
光纤传感器
规格
Ø 3,标准
基准基础设备
BFB 75K-001-..
纤维型材料
PMMA
导线长度L
2 m
护套材料
PVC
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BFO 74A-XA-JB-PZK-20-02
-
挂牌价
|
BFO D13-XA-JB-EAK-20-02
465.75 CNY
挂牌价
|
|
规格 | Ø 3,标准 | Ø 3,标准 |
---|---|---|
基准基础设备 | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
纤维型材料 | PMMA | PMMA |
导线长度L | 2 m | 2 m |
护套材料 | PVC | PE |
作用范围 | 130 mm | - |
环境温度 | -40...70 °C | -55...70 °C |
材料 | 不锈钢 | 不锈钢 (1.4305) |
感应面,纤维 | Ø 1.0 mm (2x) | Ø 0.5 mm (2x) |
感应面,纤维布置 | 并排 | 并排 |
防护等级 | IP65 | IP65 |

仅支持 CAD 模型下载