产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BFO000M

BFO 18A-LAA-UZG-20-0,5

具有直线和角度光学的圆柱形玻璃纤维

规格
M5,标准
使用
用于纤维基础装置BFB
基准基础设备
BFB M18M-011-P-S4
纤维型材料
玻璃
导线长度L
0.5 m
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
规格
M5,标准
使用
用于纤维基础装置BFB
基准基础设备
BFB M18M-011-P-S4
纤维型材料
玻璃
导线长度L
0.5 m
护套材料
PUR
作用范围
200 mm
环境温度
-20...85 °C
感应面,纤维
束Ø 1.0 mm
感应面,纤维布置
均匀束
防护等级
IP67
分类
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续