产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BFF0008

BFF TX010-HA004-D00A2C-S4

用于直接在线安装

工作范围
1~10 l/min含水介质
工作电压Ub
22~26 VDC
开关输出端
2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1公头,4针
内径
10 mm
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
工作范围
1~10 l/min含水介质
工作电压Ub
22~26 VDC
开关输出端
2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1公头,4针
内径
10 mm
过程连接
G 1/2"外部
过程接口材料
不锈钢 (1.4571)
密封环材料
AFM 34
外壳材料
PBT
介质温度
-10...80 °C
最大抗压强度
20 bar
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP54
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 12.0
27-20-04-03
ECLASS 13.0
27-20-04-03
ECLASS 14.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
ETIM 8.0
EC011419
ETIM 9.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续