参考图片 下载 3D 模型 放大 已取消 BFF0005 BFF T7048-HA002-R03A0A-S4 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 螺纹连接型,用于外接信号放大器 工作范围 1~150 cm/s含水介质3~300 cm/s油 接口 插接器,M12x1公头,4针 安装长度,自接触面起 48 mm 过程连接 G 1/2"外部 过程接口材料 不锈钢 (1.4571) 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型