产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BFF0002

BFF T7048-HA001-D06A2A-S4

带 LED 的螺纹连接型

工作范围
1~150 cm/s含水介质
3~300 cm/s油
工作电压Ub
20~28 VDC
开关输出端
PNP
接口
插接器,M12x1公头,4针
安装长度,自接触面起
48 mm
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
工作范围
1~150 cm/s含水介质
3~300 cm/s油
工作电压Ub
20~28 VDC
开关输出端
PNP
接口
插接器,M12x1公头,4针
安装长度,自接触面起
48 mm
过程连接
G 1/2"外部
过程接口材料
不锈钢 (1.4571)
密封环材料
AFM 34
外壳材料
不锈钢 (1.4571)
不锈钢 (1.4305)
介质温度
-20...80 °C
最大抗压强度
100 bar
环境温度
-20...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
cULus
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 12.0
27-20-04-03
ECLASS 13.0
27-20-04-03
ECLASS 14.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
ETIM 8.0
EC011419
ETIM 9.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续