参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱型
尺寸
Ø 18 x 43.5 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
8 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES M18ZE1-PSC80B-BP02 | BES M18ZI1-PSC80B-BP02 | |
|
148.40 CNY
挂牌价
|
148.40 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 43.5 mm | Ø 18 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 8 mm | 8 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 300 Hz | 300 Hz |
| 外壳材料 |
压铸锌, 镀镍 PC |
压铸锌, 镀镍 PC |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆,2.00 m,TPU | 电缆,2.00 m,TPU |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载