参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
高度为 40 毫米的方形设计
尺寸
40 x 40 x 118 mm
结构
40x40
安装
不齐平
作用范围
40 mm
开关输出端
常开触点/常闭触点 (NO/NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KU-UPU40F-KN05 | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | |
|
855.76 CNY
挂牌价
|
894.16 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| 结构 | 40x40 | 40x40 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 40 mm | 40 mm |
| 开关输出端 | 常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
| 外壳材料 | 塑料 | 塑料 |
| 感应面材料 | PA 6.6 | PA 6.6 |
| 接口 | 螺旋式端子位 | 螺旋式端子位 |
| 工作电压Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载