参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 30 x 53 mm
结构
M30x1.5
安装
齐平
作用范围
15 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
电缆及插接器, AMP SUPERSEAL 3P, 3-针, 0.15 m, TPU
电缆及插接器, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-针, 0.15 m, TPU
电缆,2.00 m,PVC
电缆,3.00 m,PVC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
658.80 CNY
挂牌价
|
658.80 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 15 mm | 15 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面材料 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 电缆及插接器, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-针, 0.15 m, TPU | 电缆及插接器, AMP SUPERSEAL 3P, 3-针, 0.15 m, TPU |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载