仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 18 x 55 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
8 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
电缆及插接器, AMP SUPERSEAL 3P, 3-针, 0.15 m, TPU
电缆及插接器, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-针, 0.15 m, TPU
电缆及插接器, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-针, 0.15 m, TPU
电缆,2.00 m,PUR
电缆,2.00 m,PVC
电缆,3.00 m,PUR
电缆,3.00 m,PVC
电缆,5.00 m,PUR
电缆,5.00 m,PVC
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES05YEBES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z06521.63 CNY |
BES05YFBES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z07521.63 CNY |
BES05YHBES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z10521.63 CNY |
|
尺寸 | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
---|---|---|---|
结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
感应面,材料 | PBT | PBT | PBT |
接口 | 电缆及插接器, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-针, 0.15 m, TPU | 电缆及插接器, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-针, 0.15 m, TPU | 电缆及插接器, AMP SUPERSEAL 3P, 3-针, 0.15 m, TPU |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载