参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于抗磁场应用的圆柱型传感器
尺寸
Ø 18 x 66 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
5 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W09 | |
|
798.16 CNY
挂牌价
|
798.16 CNY
挂牌价
|
894.16 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 5 mm | 8 mm | 8 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 1000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 涂层,PTFE | 黄铜, 涂层,PTFE | 黄铜, 涂层,PTFE |
| 感应面材料 | PBT,PTFE涂层 | PBT | PBT,PTFE涂层 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,3针 | 插接器,M12x1公头,3针 | 插接器,M12x1公头,3针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 抗磁场干扰 | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) |
| 防护等级 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 附加特性 |
因数1 扩展的温度范围 耐焊接 (磁场100kA/m) 外壳耐焊接飞溅物 |
因数1 扩展的温度范围 外壳耐焊接飞溅物 |
因数1 扩展的温度范围 外壳耐焊接飞溅物 |
仅支持 CAD 模型下载