参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 8 x 60 mm
结构
M8x1
安装
在一定程度上齐平
作用范围
4 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
电缆及插接器, M12x1-公头, 3-针, 0.3 m, PUR
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.3 m,PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49 | BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04 | |
|
872.00 CNY
挂牌价
|
872.00 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M8x1 | M8x1 |
| 安装 | 在一定程度上齐平 | 在一定程度上齐平 |
| 作用范围 | 4 mm | 4 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 1200 Hz | 1200 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.3 m,PUR | 电缆及插接器, M12x1-公头, 3-针, 0.3 m, PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载