参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱型
尺寸
Ø 12 x 50 mm
结构
M12x1
安装
在一定程度上齐平
作用范围
3.5...7 mm
接口
IO-Link 1.1
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES M12MD1-YIC60B-S04G | BES M12MG1-YIC60B-S04G | |
|
569.60 CNY
挂牌价
|
569.60 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 在一定程度上齐平 | 在一定程度上齐平 |
| 作用范围 | 3.5...7 mm | 3.5...7 mm |
| 接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 开关输出端 | 2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
| 开关频率 | 500 Hz | 500 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP68, 符合BWN Pr 20 | IP68, 符合BWN Pr 20 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载