产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BES05NL

BES M30MH2-GNX15F-BT02-EXA

用于潜在爆炸性气体环境的圆柱形设计

尺寸
Ø 30 x 77 mm
结构
M30x1.5
安装
不齐平
作用范围
15 mm
接口
NAMUR

该产品属于经典产品组合,这意味着

扩展可用性
透明的条件
无新设计采用
Classic Banner
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
Ø 30 x 77 mm
结构
M30x1.5
安装
不齐平
作用范围
15 mm
接口
NAMUR
外壳材料
不锈钢
感应面材料
PEEK
接口
电缆,FEP
工作电压Ub
7.7~9 VDC
环境温度
-20...60 °C, 根据防爆类别
防爆类别
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
防护等级
IP68
许可/一致性
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续