参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
立方体
尺寸
16 x 8 x 4.7 mm
结构
16x8x4.7
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04MC-PSC20B-EP00,5-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EP00,3-GS49-106 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | |
|
1,106.32 CNY
挂牌价
|
973.76 CNY
挂牌价
|
1,351.28 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 涂层 |
| 感应面材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| 接口 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.5 m,PUR | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.3 m,TPE |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载