参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于抗磁场应用的圆柱型传感器
尺寸
Ø 18 x 56 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
8 mm
开关输出端
PNP
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
968.08 CNY
挂牌价
|
1,058.32 CNY
挂牌价
|
968.08 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 开关输出端 | PNP | PNP | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢, 涂层 | 不锈钢 |
| 感应面材料 | 不锈钢 | 不锈钢,带涂层 | 不锈钢 |
| 接口 | 插接器-公头,3针 | 插接器-公头,3针 | 插接器,M12x1公头,3针 |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 抗磁场干扰 | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 附加特性 | 因数1 | 因数1 | 选择性不含铁 |
| 工作电压Ub | - | - | 10~30 VDC |
仅支持 CAD 模型下载