参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 18 x 35 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
5 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.20 m,PUR
电缆,2.00 m,PUR
电缆,2.00 m,PVC
电缆,3.00 m,PUR
电缆,3.00 m,PVC
电缆,5.00 m,PUR
电缆,5.00 m,PUR
电缆,5.00 m,PVC
电缆,10.00 m,PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-PSC50B-BV03 | BES M18ME-PSC50B-BV02 | BES M18ME-PSC50B-BP03 | |
|
398.64 CNY
挂牌价
|
382.16 CNY
挂牌价
|
638.64 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面材料 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,3.00 m,PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载