参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 18 x 75 mm
结构
M18x1
安装
不齐平
作用范围
8 mm
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
产品变体
电缆,3.00 m,PVC
电缆,12.00 m,PVC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MN-POC80F-BV03 | BES M18MN-POC80F-BV12 | BES M18MN-PSC80F-BV03 | |
|
670.32 CNY
挂牌价
|
798.16 CNY
挂牌价
|
670.32 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面,材料 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,12.00 m,PVC | 电缆,3.00 m,PVC |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载