参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 6.5 x 60 mm
结构
D6.5
安装
在一定程度上齐平
作用范围
3 mm
开关输出端
NPN常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES G06EI-NOC30B-S49G | BES G06EH1-NOC30B-S04G | |
|
888.32 CNY
挂牌价
|
750.08 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 6.5 x 60 mm | Ø 6.5 x 63 mm |
|---|---|---|
| 结构 | D6.5 | D6.5 |
| 安装 | 在一定程度上齐平 | 在一定程度上齐平 |
| 作用范围 | 3 mm | 3 mm |
| 开关输出端 | NPN常闭触点 (NC) | NPN常闭触点 (NC) |
| 开关频率 | 1200 Hz | 1200 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载