参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱形,全金属外壳
尺寸
Ø 12 x 65 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
4 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-PSC40S-S04G-S | BES M12EI-PSC40N-S04G-S | BES M12EI-PSC40A-S04G-S02 | |
|
807.76 CNY
挂牌价
|
807.76 CNY
挂牌价
|
867.20 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 70 Hz | 70 Hz | 80 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢, 耐焊接飞溅物, 涂层 |
| 感应面材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢,带涂层 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 抗磁场干扰 | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 附加特性 | 选择性含铁 | 选择性不含铁 |
因数1 耐焊接 外壳耐焊接飞溅物 |
仅支持 CAD 模型下载