参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 12 x 33 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
4 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
电缆及插接器, M12x1-插头, 3-针, 0.10 m, PUR
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.50 m,PUR
电缆,5.00 m,PUR
电缆,5.00 m,PVC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-G-E4-C-S49-00,5 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,1 | |
|
649.20 CNY
挂牌价
|
643.44 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 4 mm | 4 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 2500 Hz | 2500 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面材料 | LCP | LCP |
| 接口 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.50 m,PUR | 电缆及插接器, M12x1-插头, 3-针, 0.10 m, PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载