替代产品
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES04EHBES M12MG-GSC30B-BV10- |
BES0046BES M12MG-GSC30B-BV03265.43 CNY |
BES0045BES M12MG-GSC30B-BV02250.88 CNY |
|
尺寸 | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
---|---|---|---|
结构 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
开关输出端 | 极性常开触点 (NO) | 极性常开触点 (NO) | 极性常开触点 (NO) |
开关频率 | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
感应面,材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
接口 | 电缆,10.00 m,PVC | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC |
工作电压Ub | 10~36 VDC | 10~36 VDC | 10~36 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载