参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于耐温应用的圆柱形设计
尺寸
Ø 18 x 95 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
5 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-326-SA49-D-TF-05 | BES 515-326-SA49-D-TF-02 | BES 515-326-SA49-D-TF-10 | |
|
2,797.68 CNY
挂牌价
|
2,393.28 CNY
挂牌价
|
3,361.36 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 (1.4571) |
| 感应面材料 | PEEK | PEEK | PEEK |
| 接口 | 电缆,5.00 m,PTFE | 电缆,2.00 m,PTFE | 电缆,10.00 m,PTFE |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...160 °C | -25...160 °C | -25...160 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | - |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 防护等级 | - | - | IP68 |
| 功能原理 | - | - | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载