参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
16 x 8 x 4.7 mm
结构
16x8x4.7
安装
齐平
作用范围
1.5 mm
开关输出端
NPN常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-NSC15B-EV10 | BES R04KC-NSC15B-EV02 | BES R04KC-NSC15B-EV05 | |
|
-
挂牌价
|
548.40 CNY
挂牌价
|
579.12 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 开关输出端 | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| 外壳材料 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| 感应面材料 | PA 6,GF30 | PA 6,GF30 | PA 6,GF30 |
| 接口 | 电缆,10.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,5.00 m,PVC |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载