参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
耐焊接的电感式传感器
尺寸
32 x 20 x 8 mm
结构
32x20x8
安装
齐平
作用范围
5 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BZ05-W05 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05 | |
|
1,329.12 CNY
挂牌价
|
920.08 CNY
挂牌价
|
1,170.72 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| 外壳材料 | 锌, 压铸 | 锌, 压铸, 部分涂层 | 锌, 压铸, 部分涂层 |
| 感应面材料 | 陶瓷涂层 | 陶瓷涂层 | 陶瓷涂层 |
| 接口 | 电缆,5.00 m,TPU | 电缆及插接器, M12x1-插头, 3-针, 0.20 m, TPU | 电缆及插接器, M12x1-插头, 3-针, 0.20 m, TPU |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 抗磁场干扰 | 抗磁场干扰 (AC/DC) | - | 抗磁场干扰 (AC/DC) |
| 防护等级 | IP67 | - | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 附加特性 | 外壳耐焊接飞溅物 | - | 外壳耐焊接飞溅物 |
| 防护等级 | - | IP67 | - |
| 功能原理 | - | 电感式传感器 | - |
仅支持 CAD 模型下载