参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
40 x 40 x 62 mm
结构
40x40
安装
齐平
作用范围
20 mm
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC20B-S04G-101 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | |
|
-
挂牌价
|
1,148.64 CNY
挂牌价
|
1,084.32 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
| 开关频率 | 50 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| 外壳材料 | PBT, 部分涂层 | PBT, 部分涂层 | PBT, 部分涂层 |
| 感应面材料 | 陶瓷涂层 | 陶瓷涂层 | 陶瓷涂层 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | - | - |
| 许可/一致性 |
cULus CE EAC |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | - | - |
| 抗磁场干扰 | - | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) |
| 防护等级 | - | IP67 | IP67 |
| 附加特性 | - | 因数1 | 耐焊接 |
仅支持 CAD 模型下载