参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
30 x 10 x 6 mm
结构
30x10x6
安装
齐平
作用范围
3 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
电缆及插接器, M8x1-插头, 3-针, 0.5 m
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.3 m,PUR
电缆,2.00 m,PVC
电缆,2.00 m,TPU
电缆,5.00 m,TPU
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04 | |
|
601.20 CNY
挂牌价
|
590.72 CNY
挂牌价
|
658.80 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| 外壳材料 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| 感应面材料 | PA 6,GF30/黑色 | PA 6,GF30/黑色 | PA 6,GF30/黑色 |
| 接口 | 电缆及插接器, M8x1-插头, 3-针, 0.5 m | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.3 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.75 m,TPU |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载