参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于卫生应用的圆柱型传感器
Special characteristics
Washdown
尺寸
Ø 12 x 65 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
4 mm
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-POC40B-S04G-L01 | BES M12EE-POC40B-S04G-L01 | |
|
590.72 CNY
挂牌价
|
590.72 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm |
| 结构 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 4 mm | 4 mm |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) |
| 开关频率 | 1000 Hz | 2000 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4404) |
| 感应面材料 | LCP | LCP |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
仅支持 CAD 模型下载