参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 4 x 22 mm
结构
M4x0.5
安装
齐平
作用范围
1 mm
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES M04EC-POC10B-EP00,3-GS49 | BES M04EC-PSC10B-EP00,3-GS49 | |
|
-
挂牌价
|
761.60 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M4x0.5 | M4x0.5 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 1 mm | 1 mm |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 3500 Hz | 3500 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面,材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载