参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 8 x 65 mm
结构
M8x1
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
NPN常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MH1-NOC20B-S04G | BES M08MH1-NOC15B-S04G | BES M08MH1-NSC20B-S04G | |
|
341.48 CNY
挂牌价
|
306.08 CNY
挂牌价
|
341.48 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | NPN常闭触点 (NC) | NPN常闭触点 (NC) | NPN常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 700 Hz | 1000 Hz | 700 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面,材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 12~30 VDC | 12~30 VDC | 12~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载