参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 8 x 30 mm
结构
M8x1
安装
齐平
作用范围
1.5 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-SA62-E4-C-PU-03 | BES 516-324-E4-C-PU-03 | BES 516-324-E4-C-PU-02 | |
|
1,033.35 CNY
挂牌价
|
621.23 CNY
挂牌价
|
606.75 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 1500 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面,材料 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆,3.00 m,PUR | 电缆,3.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
仅支持 CAD 模型下载