参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 18 x 10 mm
结构
D18.0
安装
齐平
作用范围
5 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 517-300-S185-00,53 | BES 517-300-S185-01 | |
|
652.05 CNY
挂牌价
|
662.03 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 10 mm | Ø 18 x 10 mm |
|---|---|---|
| 结构 | D18.0 | D18.0 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 5 mm | 5 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 500 Hz | 500 Hz |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面,材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 绞线,0.53 m,PVC | 绞线,1.00 m,PVC |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载