参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
25 x 5 x 5 mm
结构
5x5
安装
齐平
作用范围
0.8 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3040-I02-T-C-SI-02 | BES 516-3040-I02-C-PU-02 | |
|
-
挂牌价
|
807.76 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| 结构 | 5x5 | 5x5 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 0.8 mm | 0.8 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 1000 Hz | 3000 Hz |
| 外壳材料 | 铝, 阳极化 | 铝, 阳极化 |
| 感应面材料 | PBT,绿色 | PBT |
| 接口 | 电缆,2.00 m,硅酮 | 电缆,2.00 m,PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...100 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载