仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 12 x 70 mm
结构
M12x1
安装
不齐平
作用范围
4 mm
开关输出端
常开触点 (NO)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BES0330BES 516-209-SA1-S21-E- |
BES05ZLBES M12MH-UST40B-S21G431.10 CNY |
|
尺寸 | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
---|---|---|
结构 | M12x1 | M12x1 |
安装 | 不齐平 | 齐平 |
作用范围 | 4 mm | 4 mm |
开关输出端 | 常开触点 (NO) | 无极性 常开触点 (NO) |
开关频率 | 600 Hz | - |
外壳材料 | 不锈钢 | 黄铜, 镀铬 |
感应面,材料 | PA 12 | PBTP |
接口 | 插接器, 1/2"-20 UNF-2A-公头 | 插接器, 1/2"-20 UNF-2A-公头, 3-针 |
工作电压Ub | 20~250 VDC/20~250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |

仅支持 CAD 模型下载