参考图片 下载 3D 模型 放大 BES02ZZ BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 高度为 40 毫米的方形型号,用于潜在爆炸性环境 尺寸 40 x 40 x 66 mm 结构 40x40 安装 齐平 作用范围 20 mm 接口 NAMUR 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型