替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BES02ZJBES M30EG1-PSC80S-S04G-S1,404.68 CNY |
BES02ZHBES M30EG1-PSC80N-S04G-S1,404.68 CNY |
|
尺寸 | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
---|---|---|
结构 | M30x1.5 | M30x1.5 |
安装 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 8 mm | 8 mm |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 10 Hz | 10 Hz |
外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
感应面,材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -40...70 °C | -40...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
附加特性 | 选择性含铁 | 选择性不含铁 |

仅支持 CAD 模型下载