产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BES02ZE

BES M18MN-USU80B-S21G

电感式接近开关

尺寸
Ø 18 x 70 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
8 mm
开关输出端
常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
Ø 18 x 70 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
8 mm
开关输出端
常开触点 (NO)
开关频率
30 Hz
外壳材料
黄铜, 镀镍
感应面材料
PBT
接口
插接器, 1/2"-20 UNF-2A-公头, 3-针
工作电压Ub
20~300 VDC/20~250 VAC
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
功能原理
电感式传感器
分类
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续