参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
耐高压电感式传感器
尺寸
Ø 12 x 65 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
4 mm
开关输出端
NPN常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NSC40B-S04G-S | BES M12EI-NSC40B-S04G-S01 | |
|
846.16 CNY
挂牌价
|
846.16 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 4 mm | 4 mm |
| 开关输出端 | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 500 Hz | 500 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢, 涂层,PTFE |
| 感应面材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 最大抗压强度 | 60 bar | 60 bar |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载