参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于耐高压应用的圆柱形型号
尺寸
Ø 8 x 65 mm
结构
M8x1
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S | |
|
837.68 CNY
挂牌价
|
837.68 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M8x1 | M8x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 750 Hz | 750 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢, 涂层,PTFE | 不锈钢 |
| 感应面材料 | 不锈钢,带涂层 | 不锈钢 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,3针 | 插接器,M12x1公头,3针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 最大抗压强度 | 80 bar | 80 bar |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 附加特性 | 外壳耐焊接飞溅物 | - |
仅支持 CAD 模型下载