参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式单个限位开关
尺寸
33 x 8 x 51 mm
外壳材料
PA 6.6
作用范围
1.5 mm
开关频率
1. 开关位置: 500 Hz
测量工作电压Ue
24 VDC
24 VDC
24 VDC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载